Télécharger l'image en grand format

Kit de pièces de rechange - XL³800 36modules - panneaux supérieur et inférieur - compatibilité optimale

  • Ref. 9 816 10
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, pièces de rechange pour maintenance de coffrets et armoires


Caractéristiques produit

  • Kit de pièces de rechange pour panneaux supérieur et inférieur, dédié au coffret métallique XL³800 36modules
  • Conçu spécifiquement pour garantir la compatibilité avec les armoires XL³800
  • Permet le remplacement rapide et fiable des éléments de structure du coffret
  • Solution idéale pour la maintenance et la pérennité des installations électriques industrielles
  • Accessoire classé pour applications E-Mobility, assurant une intégration optimale dans les systèmes existants

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972131414

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 204 06 Coffret de distribution à équiper XL³800 - 1050x910x230mm
0 204 07 Coffret de distribution à équiper XL³800 - 1250x910x230mm
0 204 08 Armoire de distribution XL³800 - 1550x910x230mm - livrée avec socle hauteur 100mm
0 204 09 Armoire de distribution XL³800 - 1950x910x230mm - livrée avec socle hauteur 100mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.