Kit de rallonge pour câble entre tore Rogowski et module EMS CX³ - 1 mètre

  • Ref. 4 149 15
  • EMS CX³
  • LEGRAND

EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique

156,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conforme aux normes IEC / EN 61557-12 (norme sur les caractéristiques des produits de mesure) et IEC / EN 61131-2 (automates programmables)
  • Kit d'extension longueur 1 mètre
  • Permet de rallonger le câble entre les tores Rogowski et le module de mesure associé

Les + installation

Installation facile

Les + utilisation

Référence intégrée au système Legrand EMS CX3

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation en 12V DC avec module spécifique (référence: 4149 45)

Information sur la gamme

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    Autre
  • Duplex
    Non
  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Nu
  • Diamètre du conducteur
    0.422mm
  • Section nominale du conducteur
    0.14mm²
  • Taille AWG
    Autre
  • Classe du conducteur
    Classe 5 - âme souple fil fin
  • Nombre de conducteurs
    6
  • Nombre d'éléments de câblage
    7
  • Elément de câblage
    Non
  • Isolation des fils
    Caoutchouc
  • Spécification de l'isolation principale
    Autre
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
    Non
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Blindage sur élément de câblage
    Tresse
  • Câblage
    Faisceau
  • Blindage sur câblage
    Tresse
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau
    Non
  • Câble radial avec blocage d'eau
    Non
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Type d'installation souterraine autorisé
    Autre
  • Gaine de protection
    Autre
  • Matériau de la gaine
    Caoutchouc
  • Spécification du matériau gaine externe
    Autre
  • Couleur de gaine
    Gris
  • Nombre de couches de la gaine
    1
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Matériau de renfort
    Autre
  • Géométrie du câble
    Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2
    Oui
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
    Eca
  • Diamètre externe approx.
    5mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
    75mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
    30mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max)
    -5-70°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max)
    -40-80°C
  • Convient comme câble téléphonique
    Non
  • Convient comme câble données informatiques
    Non
  • Convient comme câble de signalisation
    Oui
  • Convient comme câble pour alarme de sécurité
    Non
  • Fil auxiliaire
    Non
  • Avec corde d'arrachage
    Non
  • Largeur de conduite approx.
    5mm
  • Hauteur de conduite approx.
    5mm
  • Poids
    42kg/km
  • Avec protection contre les rongeurs
    Non
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971940536

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Kit de rallonge pour câble entre tore Rogowski et module EMS CX³ - 1 mètre

À associer