Kit de rallonge pour câble entre tore Rogowski et module EMS CX³ - 3 mètres
- Ref. 4 149 16
- EMS CX³
- LEGRAND
EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Conforme aux normes IEC / EN 61557-12 (norme sur les caractéristiques des produits de mesure) et IEC / EN 61131-2 (automates programmables)
- Kit d'extension longueur 3 mètres
- Permet de rallonger le câble entre les tores Rogowski et le module de mesure associé
Les + installation
Installation facile
Les + utilisation
Référence intégrée au système Legrand EMS CX3
Recommandations / restrictions d’usages
- Alimentation en 12V DC avec module spécifique (référence: 4149 45)
Information sur la gamme
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- legrand-pages-catalogue-weoz.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.56 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02335FR-04_Rev.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03110EN-02.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03110FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02335EN-04.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EMS Configurator Addendum Fr-combined.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide technique EMX CX³ Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11697AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Fiche argumentaire EMSCX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Weoz : le gestionnaire de bâtiment intelligent pour des espaces optimisés Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de câble Autre
- Duplex Non
- Matériau du conducteur Cuivre
- Surface du conducteur Nu
- Diamètre du conducteur 0.422mm
- Section nominale du conducteur 0.14mm²
- Taille AWG Autre
- Classe du conducteur Classe 5 - âme souple fil fin
- Nombre de conducteurs 6
- Nombre d'éléments de câblage 7
- Elément de câblage Non
- Isolation des fils Caoutchouc
- Spécification de l'isolation principale Autre
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
- Marquage du conducteur Couleur
- Blindage sur élément de câblage Tresse
- Câblage Faisceau
- Blindage sur câblage Tresse
- Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
- Câble radial avec blocage d'eau Non
- Convient pour une installation dans le sol Non
- Type d'installation souterraine autorisé Autre
- Gaine de protection Autre
- Matériau de la gaine Caoutchouc
- Spécification du matériau gaine externe Autre
- Couleur de gaine Gris
- Nombre de couches de la gaine 1
- Armature/ferraillage Sans
- Matériau de renfort Autre
- Géométrie du câble Rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Eca
- Diamètre externe approx. 5mm
- Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement 75mm
- Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 30mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max) -5-70°C
- Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max) -40-80°C
- Convient comme câble téléphonique Non
- Convient comme câble données informatiques Non
- Convient comme câble de signalisation Oui
- Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
- Fil auxiliaire Non
- Avec corde d'arrachage Non
- Largeur de conduite approx. 5mm
- Hauteur de conduite approx. 5mm
- Poids 42kg/km
- Avec protection contre les rongeurs Non
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
- EAN/Gencode 3414971940550
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Kit de rallonge pour câble entre tore Rogowski et module EMS CX³ - 3 mètres
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
