Nouveauté

Kit habillage cadre pour armoire largeur 700mm hauteur 2000mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

357,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Kit d'habillage en plastique pour le montage sur la face avant ou arrière du panneau de l'armoire
  • Montage sans outil
  • Fourni en 4 parties : 2 profilés horizontaux et 2 profilés verticaux
  • Fourni avec des accessoires de fixation

Les + installation

Compatible avec les armoires IP30 et IP55

Les + utilisation

Kit de finition pour cacher la structure métallique de l'armoire

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    700mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    2000mm
  • Largeur
    700mm
  • Hauteur
    2000mm
  • Profondeur
    30mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972590068

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations