Kit parallèle pour l'installation de 2 ASI Keor DK 5-10kVA

  • Ref. 3 113 75
  • Keor DK
  • Legrand Energies Solutions

Kit d'installation en parallèle de deux onduleurs Keor DK 5kVA à 10kVA en configuration redondante ou augmentation de puissance

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Kit pour connecter en parallèle des onduleurs Keor DK 5-10kVA avec configuration redondante ou de puissance
  • Permet l’extension de la capacité ou la redondance des systèmes d’alimentation sans interruption
  • Compatible exclusivement avec la gamme Keor DK 5-10kVA
  • Fonctionnement optimal dans une plage de température de 0°C à 40°C
  • Solution dédiée pour applications critiques nécessitant une continuité d’alimentation accrue

Information sur la gamme

Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations

Caractéristiques techniques

  • Interface USB
    Non
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • SNMP
    Non
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Modulaire
    Non
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-50°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de charge
    Non applicable
  • Avec prise
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972968522

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées