Télécharger l'image en grand format

Kit plastron modulaire isolant hauteur 200mm - rail intégré - montage facile - sécurité accrue

  • Ref. 9 815 99
  • XL³
  • LEGRAND

141,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit plastron modulaire isolant en plastique, conçu pour une hauteur de 200mm avec rail intégré
  • Idéal pour les applications d’E-Mobility nécessitant une face avant modulaire et sécurisée
  • Compatible avec les installations nécessitant des accessoires ou pièces détachées non standards
  • Facilite l’intégration sur rail pour une installation rapide et fiable
  • Conforme aux exigences des accessoires d’E-Mobility pour une adaptabilité optimale

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972131360

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 200 13 Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire 3 rangées - 72 modules
0 200 14 Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire 4 rangées - 96 modules
0 200 15 Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire 5 rangées - 120 modules
0 200 16 Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire 6 rangées - 144 modules
0 200 25 Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire avec espace dédié pour kit de branchement - 3 rangées
0 200 26 Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire avec espace dédié pour kit de branchement - 4 rangées
0 200 52 Xl3 160 complet isolant 2 rangees
0 200 53 Xl3 160 complet isolant 3 rangees
0 200 54 Xl3 160 complet isolant 4 rangees
0 200 55 Xl3 160 complet isolant 5 rangees
4 018 02 Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire 2 rangées - 48 modules
4 018 03 Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire 3 rangées - 72 modules
4 018 04 Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire 4 rangées - 96 modules
4 018 05 Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire 5 rangées - 120 modules

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.