Télécharger l'image en grand format

Xl3 160 complet isolant 2 rangees

  • Ref. 0 200 52
  • XL³
  • LEGRAND

Coffret de distribution isolant XL³160 prêt à l'emploi 48 modules 2 rangées 450x575x147mm livré avec châssis extractible, rails, plastrons, bracelet de guidage pour filerie et plaque d'entrées de câbles découpables - Gris RAL7035


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    2
  • Largeur en nombre de modules
    24
  • Type de couverture
    Optionnel
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Avec serrure
    Oui
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    170mm
  • Profondeur intérieure
    115mm
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Finition CEM
    Non
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP43
  • Hauteur
    450mm
  • Largeur
    575mm
  • Profondeur
    147mm
  • EAN/Gencode
    3245060200527

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 95 Rail pour maintenance de coffrets XL³160
9 815 96 Kit de pièces de rechange - XL³160 - installation facile - compatible armoire isolante
9 815 99 Kit plastron modulaire isolant hauteur 200mm - rail intégré - montage facile - sécurité accrue

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.