Kit portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces - assistant vocal Alexa intégré + platine de rue Linea 3000 noire
- Ref. BT363916
- Classe 300EOS with Netatmo
- BTICINO
Kit visiophone connecté prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Kit composé de :
- 1 platine de rue Linéa 3000 noire réf. BT343093
- 1 poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo blanc réf. BT344845
- 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
- 1 alimentation Bus 2 fils réf. 346050 - Contrôlable :
- en local
- par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d’activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa
- à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone Version récente d’Android avec accès à Google Play recommandée) - Ecran tactile LCD 5" vertical finition blanche
- Fonctionnalités évoluées :
- système de recentrage de l’image pour une meilleure visualisation du visiteur
- fonction répondeur vidéo (mémoire d’image)
- équipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- touches d’ouverture de gâche
- touches capacitives pour principales fonctions : décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris
- témoins LED de notifications - Permet également de piloter les fonctions MyHOME via l’App.Home + Control
Avantages
- Alexa intégré donne la possibilité d'exploiter toutes les fonctions et d'activer les fonctions de portier vidéo, les routines, les rappels à l'aide de la voix
- Possibilité d'intégrer des dispositifs de sécurité Netatmo tels que caméra intelligente, capteur de fenêtre et de porte, sirène intelligente et capteur de fumée. Depuis l'application H + S, il est possible de gérer toutes les portes d'entrée et les fonctions de sécurité intelligentes.
- Design moderne avec écran tactile vertical de 5 "pour accéder à la liste des notifications, aux commandes de sécurité et de maison intelligente.
Les + installation
Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. BT344844
Les + utilisation
Commande vocale Alexa intégrée pour gérer votre maison et vos activités quotidiennes; écran tactile vertical intuitif de 5 "et application Home + Security pour gérer les dispositifs de sécurité et le système d'entrée de porte.
Information sur la gamme
L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers Logement connecté du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre la commande vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie par la voix ainsi que toutes les fonctions Alexa.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.604-1 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (Les kits pour maison individuelle édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.834 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Découvrez le guide technique portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12554AD (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de caractéristiques kits portiers Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Classe 300EOS with Netatmo, bien plus qu’un portier vidéo Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec vidéo Oui
- Nombre de postes intérieurs 1
- Nombre de platines de rue 1
- Nombre de boutons d'appel 2
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose du poste intérieur Saillie
- Couleur du poste intérieur Blanc
- Mode de pose de la platine de rue Saillie
- Matériau de la platine de rue Aluminium
- Couleur de la platine de rue Noir
- Protocole d'image PAL
- Propriété du système d'image Couleur
- Avec secret de conversation Non
- Peut être connecté à un smartphone Oui
- Communication interne Oui
- Mains libres Oui
- Avec fonction jour/nuit Oui
- Angle d'ouverture de la camera 110°
- Avec fonction mémoire Oui
- Taille de l'écran 127mm
- Taille de l'écran (pouces) 5inch
- Caméra ajustable manuellement Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Compatible avec les appareils de correction auditive Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 130mm
- Hauteur 230mm
- Profondeur 40mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 20-27V
- Courant d'alimentation 0.04-1A
- Fréquence 50-60Hz
- Niveau sonore 80dB
- Consommation en veille 215mA
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.28-2.5mm²
- Equipé de prise(s) USB Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Mode de pose Saillie/encastré
- Mode de commande Sans fil
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Oui
- Portier avec Application mobile Oui
- Nombre de sonneries 6
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
- Résolution de l'écran 1280x720
- Réglage de la luminosité de l'écran Oui
- Réglage du contraste de l'écran Oui
- Fonction de mémorisation des visiteurs Oui
- Type de caméra Fixe
- Angle de vue de la caméra 110°
- Distance max entre platine et poste intérieur 200m
- Type de grade de communication Autre
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
- Code CEI (Pack2) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack2) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack2) Non applicable
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- SCS
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles Amazon Alexa
- Nom de l'application
- Home + Security
- Home + Control
- Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie
- EAN/Gencode 8005543678954
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Devenir spécialiste de la sécurité connectée - PR1202
- E-learning Legrand : découvrir le Classe300EOS with Netatmo - AF0402
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Home + Security : garder simplement un œil sur la maison - AF0209
- E-learning Legrand : Home + Security : ajuster les réglages pour optimiser la sécurité - AF0210
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Installation de mes produits connectés
Démarrer mon projet connecté
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste







