Télécharger l'image en grand format

Kit poste de travail encastré Prog Mosaic pour 4x4 modules

Mosaic, kit poste de travail encastré prêt à l'emploi à équiper de prises

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Produit composé d'une boite d'encastrement profondeur 50mm, de quatre supports 4 modules pour installation des mécanismes, d'entretoises amovibles pour l'intégration de mécanismes en poste simple, de cloisons de séparation courants forts / courants faibles et d'une plaque de finition blanche
  • Installation avec conduit encastré
  • Boite d'encastrement multimatériaux avec 22 entrées de câbles défonçables diam. 20 et 25 mm
  • Blanc RAL 9003 finition brillante

Avantages

  • Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation
  • Un Design unique (forme asymétrique et rayon supérieur) devenu signature depuis 25 ans.

Les + installation

Installation simple et rapide (sans outil) grace au système de fixation par clippage des supports sur la boite d'encastrement

Les + utilisation

Jusqu'à 8 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    4
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales
    4
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    4
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    4
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    318mm
  • Hauteur
    166mm
  • Profondeur
    60.5mm
  • Hauteur d'encastrement
    51.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060788742

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations