Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Kit réhausse et de réglage pour boîte encastrement auto-ajustable Logix

  • Ref. PW29264
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Permet de surélever les boites d'encastrement PW28512/18/24 et faire la mise à niveau, en ajustant les 4 coins de la boite idépendament.Kit composé de 4 pièces.

46,33 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte de sol à couvercle recouvrant : l’accessoire permet d’ajuster la hauteur de chape, comprise entre 105 mm et 200 mm. Le réglage autorise une mise à niveau précise dans cette même plage.
  • Boîte de sol à couvercle affleurant : l’accessoire permet d’ajuster la hauteur de chape, comprise entre 140mm et 200 mm. Le réglage autorise une mise à niveau précise dans cette même plage.
  • Boîte de sol affleurante : Pour une assise stable et durable, il faut surélever la boîte de 50 mm pour que le béton de s’écoule au dessous. Cette valeur peut être réduite si la fluidité du béton permet de couler sous la boite d'encastrement
  • Acier galvanizé

Avantages

  • Une solution performante et économique.

Les + installation

Une solution simple et efficace pour une installation parfaitement ajustée, une mise à niveau rapide, et une extension des performances de la boîte de sol auto-ajustable.

Les + utilisation

Assure une adaptation optimale aux contraintes du sol et aux exigences du chantier

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.La profondeur de la boite d'encastrement reste limitée à 90mm puisque la boite d'encastrement comporte un fond.Pour la fixation, utiliser des vis de diamètre 5 à 6mm.

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784193906

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations