Télécharger l'image en grand format

Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines pour armoire Altis métal largeur 1000mm - hauteur 200mm - RAL7012

  • Ref. 0 476 68
  • Altis
  • LEGRAND

Altis, équipement pour armoire

691,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines
  • Pour armoire Altis métal :- largeur 1000mm- hauteur 200mm
  • Composition du kit socle :- 4 plots d'angle- 2 trappes pleines pour hauteur 100mm- 4 trappes pleines pour hauteur 200mm (avant/arrière)
  • RAL7012
  • Ouverture 4 faces

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Face avant/arrière de socle
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1000mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Largeur
    1000mm
  • Hauteur
    200mm
  • EAN/Gencode
    3245060476687

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

24.8648 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit