Télécharger l'image en grand format

Kit supports d'appareillages horizontaux fixes de boîte de sol standard, capacité 12M (composé de trois paniers 4M)

  • Ref. PW28612
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Kit supports d'appareillage en courant fort/faible des différents postes de travail (prises électriques, audio-video et VDI)

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    6
  • Nombre d'entrées de conduit
    1
  • Longueur
    281.3mm
  • Largeur
    198.3mm
  • Profondeur
    97mm
  • Modèle
    Forme de support
  • Type de montage appareil d'installation
    Visser
  • Nombre de délestages de traction
    6
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3271784151241