Télécharger l'image en grand format

Kits de plaques d’entrée de câbles - XL³400 - IP55 - Étanchéité renforcée

  • Ref. 9 816 02
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, pièces de rechange pour maintenance de coffrets et armoires


Caractéristiques produit

  • Kit de plaques d'entrée de câbles conçu pour coffret XL³400, assurant une intégration optimale dans les installations d'e-mobilité.
  • Indice de protection IP55 garantissant une résistance élevée à la poussière et aux projections d'eau.
  • Accessoire dédié aux applications e-mobility, compatible avec la gamme XL³400.
  • Installation facile et rapide grâce à une conception adaptée aux environnements industriels exigeants.
  • Solution idéale pour maintenir l'intégrité du coffret tout en facilitant le passage des câbles.

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972131391

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 201 82 Coffret de distribution à équiper XL³400 IP55 - 515x655x215mm
0 201 83 Coffret de distribution à équiper XL³400 IP55 - 715x655x215mm
0 201 84 Coffret de distribution à équiper XL³400 IP55 - 915x655x215mm
0 201 85 Coffret de distribution à équiper XL³400 IP55 - 1115x655x215mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.