Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Lampe autonome débrochable - axolute- opalescente

  • Ref. H4380N
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, une commande d'éclairage au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Lampe débrochable autonome Axolute 230V - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute
  • En cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement - Autonomie : 2 heures en utilisation
  • Extraction de la lampe par simple pression
  • 2 modules
  • Couleur Opalescent

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Les + utilisation

Lors de l'extraction de son socle, la lampe s'allume automatiquement et peut être utilisée comme une torche (avec bouton O/I)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de pictogramme
    Autocollant
  • Convient pour une utilisation en continue
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Système de surveillance des fonctions d'urgence
    Sans
  • Système d'alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiMh
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau de couverture
    Plastique opalin
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    110-240V
  • Courant nominal (Min-Max)
    450-450mA
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    0-0lm
  • Temps d'opération nominal (Min-Max)
    2-2h
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur/profondeur
    43mm
  • Longueur
    45mm
  • Largeur d'encastrement
    45mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    39mm
  • Longueur d'encastrement
    45mm
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    2
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Nickel-Metalhydride
  • Poids de la batterie de Type 1
    9
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    18
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Non
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    3
  • EAN/Gencode
    8005543540084

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations