Télécharger l'image en grand format

Lampe E10 230V 3W ou 4W pour voyant de signalisation

  • Ref. 0 898 04
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet version étroite, accessoire de signalisation

14,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Lampe E10 230V-3W à 4W
  • Durée de vie :- 25000 heures en courant alternatif- 12500 heures en courant continu
  • Pour voyant de signalisation
  • Appareillage saillie complet version étroite

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la lampe (Min-Max)
    3-3W
  • Tension de lampe (Min-Max)
    230-230V
  • Culot
    E10
  • Technologie
    Lampe à incandescence
  • Forme de la lampe
    Autre
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Diamètre
    9mm
  • Longueur totale
    23mm
  • Durée de vie nominale moyenne
    2000h
  • EAN/Gencode
    3245060898045

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments