Télécharger l'image en grand format

LEDs pour commandes à bascule 12V Livinglight Ambre

  • Ref. LN4742V12
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, un voyant LED à monter sur les mécanismes

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • LED pour commandes à bascule 12V Livinglight
  • Ambre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz (Min-Max)
    11-27V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz (Min-Max)
    11-27V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue en CC (Min-Max)
    11-27V
  • Type de tension d'actionnement
    AC/DC
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Autre
  • Couleur de la source lumineuse
    Orange
  • Type de fixation
    Autre
  • EAN/Gencode
    8005543441756

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations