Lexic support frame
- Ref. 0 109 85
- LEGRAND
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques techniques
- Nombre d'unités 1
- Sens de montage Horizontal
- Nombre d'unités, horizontales 1
- Nombre d'unités, verticales 1
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 8
- Montage encastré Non
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Oui
- Adapté à une installation intégrée Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK00
- Type de fixation Autre
- Largeur 238mm
- Hauteur 131mm
- Profondeur 35.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 15-60°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-60°C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- EAN/Gencode 3245060109851
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
1.8989 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main