Télécharger l'image en grand format

Liseuse orientable Axolute 110 lumens - finition Anthracite - 1 module

  • Ref. HS4362
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, une commande d'éclairage au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants


Caractéristiques produit

  • Liseuse Axolute 230V~ avec Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute
  • Equipée de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Consommation 3,3W - Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15W incandescent) - Durée de vie 40000 heures
  • Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation
  • Finition Anthracite
  • 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur - Bornes à vis

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Les + utilisation

Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • S'installe à la tête du lit
  • Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 50mm minimum

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Adapté à un montage en saillie
    Non
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau de couverture
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Mat
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-250V
  • Courant nominal (Min-Max)
    15-25mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Non
  • Dimmable/gradable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif >80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Indice de protection (IP), face arrière
    IP41
  • Classe de protection selon IEC 61140
    Sans
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    -5-46°C
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    246lm
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Oui
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Oui
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Oui
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    0.1-0.1W
  • Efficacité du luminaire (Min-Max)
    0-0lm/W
  • Puissance du système
    0.3W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    246-246lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    4000-5500K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur/profondeur
    170mm
  • Longueur
    48mm
  • Longueur d'encastrement
    44mm
  • Largeur d'encastrement
    22mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    170mm
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Intensité lumineuse (Min-Max)
    0-0cd
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-65°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-50Hz
  • Consommation en veille
    136mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    2.5mm
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    4.5-4.5mm
  • Maintien du cable
    Serre-câble à vis
  • Mode de commande
    Filaire
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543537169

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations