Télécharger l'image en grand format

Lot de 10 BAES d'évacuation SATI AutoDiag (ECO1) référence 062525 (avant 04-2019) reconditionnés sans patères

  • Ref. 862525M-R
  • LEGRAND

BAES d'évacuation tout LEDs - IP43 IK07 - SATI Autodiag - flux 45lm/1h et consommation 1,3W - livré avec pictogramme autocollant permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction

1613,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • BAES d'évacuation à LEDs saillie reconditionné dans notre usine de Charente-Maritime - 45 lumens - 1 heure (consommation 1,3W) - SATI Autodiag
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP43 - IK07 - Classe II - Plastique
  • Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
  • Inclut une étiquette autocollante et recyclable permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation

Avantages

  • Impact carbone réduit
  • Chaque produit collecté a été contrôlé, nettoyé, équipé d’une batterie neuve (conforme aux spécifications d’origine) et testé pour garantir son parfait fonctionnement.

Les + installation

Installable directement sur la patère des anciens blocs depuis 1998

Les + utilisation

Produit reconditionné en France dans notre usine en Charente-Maritime.Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Des traces d’usage témoins de sa première vie peuvent être visibles (rayures, peinture, altérations esthétiques…), sans incidence sur la conformité, la performance ou la fiabilité du produit.

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie (mur)
  • Fonction
    Eclairage d'évacuation
  • Type de pictogramme
    Autocollant
  • Visibilité du pictogramme
    D'un seul côté
  • Pictogramme inclus
    Oui
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Système de surveillance des fonctions d'urgence
    Auto-test automatique
  • Système d'alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiCd
  • Type de batterie lithium-ion
    Autre
  • Avec élément chauffant pour batterie
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de couverture
    Plastique transparent
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    207-253V
  • Courant nominal (Min-Max)
    2.4-2.9mA
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Classe de protection (IP)
    IP43
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    45lm
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    45-45lm
  • Puissance du système
    0.6W
  • Température de couleur (Min-Max)
    6500-6500K
  • Distance de visibilité du pictogramme
    15m
  • Temps d'opération nominal (Min-Max)
    1-1h
  • Largeur
    125mm
  • Hauteur/profondeur
    50mm
  • Longueur
    235mm
  • Type de câblage
    Convient pour câblage traversant
  • Section de conducteur
    2.5mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-50°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    Cs
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Nickel Cadmium
  • Poids de la batterie de Type 1
    106
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Eclairage d'urgence
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    2
  • EAN/Gencode
    3414973102239

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations