Télécharger l'image en grand format

Manette personnalisable pour commandes axiales Livinglight - Tech - 1 module

  • Ref. NT4916T
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, manette personnalisable ou pour remplacement de manette existante


Caractéristiques produit

  • Se monte sur les commandes axiales Livinglight
  • Manette personnalisable avec pictos
  • 1 module
  • Finition Tech

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Les + utilisation

Peut remplacer une manette préexistante sur une commande axiale

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bouton d'une pièce
  • Impression/marquage
    Sans
  • Utilisation
    Bouton à contact maintenu
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Oui
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Largeur
    21.2mm
  • Hauteur
    43.5mm
  • Profondeur
    9.3mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543445181

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0206 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)