Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Manipulateur antimicrobien pour tous systèmes appel infirmière appel seul IP67

Système d'appel infirmière, manipulateur pour les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners...

121,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Manipulateur appel seul étanche IP67 - Permet l'appel (en bouton poussoir NF avec voyant de retour d’appel) d’une infirmière par l’intermédiaire du bloc de porte référence 078204L
  • Equipé de :- 1 touche d'appel - 1 témoin rouge de retour d'appel
  • À associer avec prise pour manipulateur réference 078241 ou 078246L
  • Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
  • Equipé d'un cordon de 2,5m

Avantages

  • Connexion magnétique entre manipulateur et prise
  • Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel

Les + installation

Compatible avec les autres systèmes d’appel infirmière ayant un contact d’appel NF (normalement fermé) sur 2 bornes et voyant témoin d’appel à LED sur 2 bornes

Les + utilisation

Visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses - Ergonomie facilitant la préhension

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoires électriques
    Autre
  • Type d'accessoires mécaniques
    Autre
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    125mm
  • Profondeur
    30mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP67
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    5-40°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    24-24V
  • Couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Autre
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971253148

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations