Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Module actionneur Living Now 2 relais pour volets MyHOME_Up à équiper d'une touche tactile - 1 module

Living Now, actionneur MyHOME_Up pour volets roulants à deux relais internes

85,91 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 1 module pour gérer 2 relais
  • Pose en encastré
  • 2A 250V~
  • En plus de sa fonction HAUT/BAS monostable et bistable, l’actionneur amène aussi le volet roulant dans un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé
  • A équiper d'une touche tactile

Avantages

  • Encastré. 1 module pour gérer 2 relais

Les + installation

Se fixe sur support de montage référence BTK8102

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre max. de sorties de commutation
    1
  • Courant de commutation max.
    2A
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    2A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    25-27V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Module de bus amovible
    Oui
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Possibilité d'extension modulaire
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    38mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.02-0.04A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Universel
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de borniers
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2-2.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    8005543640142

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Module actionneur Living Now 2 relais pour volets MyHOME_Up à équiper d'une touche tactile - 1 module

À associer