Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Module Bluetooth Mosaic - diffusion sonore alimentation 230V intégrée - blanc

Mosaic, module Bluetooth pour diffusion sonore, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Module Bluetooth de diffusion sonore avec alimentation intégrée Mosaic - A équiper de support et de plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Puissance 3W
  • Certifié Bluetooth
  • Avec commande marche/arrêt (ON/OFF), réglage du volume (+/-) manuel ou par smartphone et sélection de fichier en manuel ou via smartphone

Avantages

  • Alimentation 110V à 230V intégrée
  • Appairage facile

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 40mm) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Permet de diffuser sa musique ou la radio digitale en stéréo avec la technologie Bluetooth, à partir de son smartphone, sa tablette ou son PC

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Recommandé pour pièces inférieures à 25m² : pour cuisine, salle de bain et chambre, etc
  • Usage exterieur possible (environnement terrasse ou piscine avec adaptateur Plexo pour fonction Mosaic)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Puissance musicale à 4 ohms
    2.5W
  • Puissance musicale à 8 ohms
    1.5W
  • RDS
    Non
  • Décodeur Digital-Surround
    Non
  • Nombre de sorties de haut-parleur
    2
  • Bluetooth
    Oui
  • Ethernet
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    42.5mm
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414971647688

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations