Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Module d'alimentation 4P 125A N à gauche pour répartiteur de rangée automatique

  • Ref. 0RR125ALM
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³, pièces de rechange pour maintenance de coffrets et armoires

55,93 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dimensions : 4 modules
  • Courant de fonctionnement sur le répartiteur de distribution :- 125A en position centrale- 80A en position latérale
  • Pour câbles jusqu'à 50mm²

Avantages

  • Lorsqu'il est installé dans des conditions spécifiques, conforme à la norme IS 223 au niveau de la rangée

Les + installation

Permet le raccordement de dispositifs modulaires à 4 pôles DX³ 4 modules

Les + utilisation

Raccordement et déconnexion sûrs sous tension (sans charge) via le module de raccordement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être complété par le couvercle de protection réf. 0RR125ALP lorsque le disjoncteur est absent pour les circuits de sortie directs jusqu'à 63A

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    125A
  • Nombre de pôles
    4
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    230-400V
  • Nombre de points de dérivation
    4
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Longueur
    73mm
  • Largeur
    64mm
  • Hauteur
    68mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    6-35
  • EAN/Gencode
    3414973167856

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations