Télécharger l'image en grand format

Module de brassage RJ45 pour réseau multimédia - 1 module

Equipement de brassage pour coffrets de communication à composer.

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Module de brassage RJ45 - IP20 - IK04
  • Equipé :- d'un connecteur blindé RJ45 catégorie6 STP à connexion rapide sans outil, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas)- d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
  • Compatible avec les coffrets multimédia Triple Play et Double Play
  • 1 module DIN

Les + installation

Montage dans coffret multimédia

Les + utilisation

Repérage du média utilisé dans la pièce par molette

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Jack
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Catégorie
    6
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Outil spécial requis
    Non
  • Adapté à un câble rond
    Oui
  • Adapté à un câble plat
    Non
  • Adapté à un conducteur multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Largeur
    18mm
  • Hauteur
    89mm
  • Profondeur
    70mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -40-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)
    0-0mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245064130035

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations