Télécharger l'image en grand format

Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T - blanc

Module de bureau à encastrer dans le mobilier, au plus près de l'utilisateur, permettant d'alimenter les postes de travail en courant fort et courant faible

62,96 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T 16A - 250V~ - Puissance maximum 3680W en 230V~
  • Blanc - Livré avec cordon H05VVF 3G 1,5mm² longueur 2m
  • Livré avec pince pour une fixation sans outil - Perçage du mobilier : diamètre 80mm
  • Avec clapet de protection contre la poussière, à fermeture automatique
  • Conforme à la norme NF C 61-314

Les + installation

Installation rapide encastrée rapide par remplacement des passages de câbles circulaires de Ø60mm à Ø80mm existants dans le mobilier

Les + utilisation

Astucieux et ergonomiques, les modules de bureaux encastrés garantissent aux utilisateurs nomades efficacité et rapidité de connexion

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour plateau de bureau d'une épaisseur entre 10mm et 40mm

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Oui
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Hauteur
    20mm
  • Profondeur d'encastrement
    80mm
  • Diamètre
    100mm
  • Nombre de prises avec contact de terre
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060540500

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations