Télécharger l'image en grand format

Module de mesure et pilotage à connexion rapide sans fil

  • Ref. 0 490 85
  • LEGRAND

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Electronique
  • Courant nominal (In)
    16A
  • Courant maximal (Imax)
    16A
  • Tension nominale (Un) N-L (Min-Max)
    100-240V
  • Tension nominale (Un) L-L (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de pôle
    Monophasé
  • Modèle
    Mesure directe
  • Type d'énergie
    Puissance active
  • Adapté à
    Achat/livraison
  • Type de tarif
    Multitarif
  • Commande tarifaire
    Interne/externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Oui
  • Blocage de retour
    Non
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    Directive relative aux instruments de mesure
  • Sortie d'impulsion
    Sans
  • Type d'affichage
    Sans
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Largeur en nombre de modules
    5
  • Type d'interface
    Autre
  • Signature EDL40
    Non
  • Avec code de blocage
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414970620224