Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Module de rechange pour parafoudre 15ka 230v

  • Ref. 0 039 44
  • LEGRAND

Module de rechange pour parafoudre 15kA 230V

180,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Schéma de liaison
    Non
  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Non
  • Schéma de liaison N-C
    Non
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Non
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Non
  • Autre schéma de liaison
    Oui
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    5kA
  • Tension nominale AC
    400V
  • Tension max de régime permanent
    320V
  • Niveau de protection
    1.2kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Non
  • Taille (DIN)
    1 TE
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060039448

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations