Montants pour chassis à composer pour coffret Atlantic 1200x800mm - métal

  • Ref. 4 330 35
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Chassis modulaire à composer, montants et montants isolants métal pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox

470,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pour coffrets Atlantic
  • Convient à toutes les profondeurs de coffrets
  • Pour coffrets 1200x800 mm
  • Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret
  • Finition métal

Avantages

  • Mise en œuvre facilitée : extraction du cadre du chassis pour cablâge à l'extérieur du coffret

Les + installation

Installation de produits modulaires et industriels sur le même châssis

Les + utilisation

Châssis à composer pour s'adapter parfaitement aux spécifités de l'installation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    1200mm
  • Largeur
    800mm
  • Profondeur
    113mm
  • Type de couverture
    Fermé
  • Avec bornes N-PE
    Non
  • Avec couvercle
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971980518

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations