Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Multiprise d'angle équipée de 3 prises 2P+T Surface 16A 230V , prise USB Type-A + Type-C 3A 15W et cordon longueur 1m - blanc et alu

  • Ref. 0 494 06
  • LEGRAND

Rallonge multiprise à fixer en angle permettant une optimisation de la place, idéale pour un bureau ou un plan de travail de cuisine

67,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couleur Aluminium

Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise avec 3 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) orientées à 45°
  • Avec prise USB Type-A + Type-C 3A 15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
  • 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
  • Installation dans angle à l'horizontale ou à la verticale
  • Cordon d'alimentation longueur 1m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T - Finition aluminium/blanc

Avantages

  • Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
  • Produit certifié NF

Les + installation

Fixation possible par adhésif ou avec points de fixation à l'arrière du produit

Les + utilisation

Avec encoches sécables à l'angle du produit pour passage du câble d'un côté ou de l'autre du bloc de prises

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    3
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Puissance de raccordement max.
    3680W
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de raccordement au secteur
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Longueur d'alimentation
    1m
  • Type d'execution de la fiche
    Coudé
  • Raccordement direct possible (sans câble)
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    295mm
  • Profondeur
    70mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-250V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Saillie
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971942349

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage