Télécharger l'image en grand format

Multiprises 4 x 2p+t connectee fb

  • Ref. 0 500 40
  • RALLONGE MULTIPRISE
  • LEGRAND

  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises avec contact de terre
    4
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    4
  • Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9010
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Angle de l'insert central vrillé
    Autre
  • Objet connecté
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970756404

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées