Télécharger l'image en grand format

Obturateur avec empreinte défonçable Livinglight - Tech - 2 modules

  • Ref. NT4951
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, un obturateur à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique


Caractéristiques produit

  • Obturateur Livinglight - A monter sur un support et à équiper d'une plaque Livinglight
  • Avec empreinte défonçable
  • 2 modules
  • Finition Tech

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Les + utilisation

Permet de combler un emplacement laissé vide dans un support

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Type de lentille
    Rectangulaire
  • Diamètre de trou
    15mm
  • Couleur
    Gris
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8012199437378

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations