Télécharger l'image en grand format

Obturateur Axolute - 2 modules - finition White

  • Ref. HD4951
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, un obturateur à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants


Caractéristiques produit

  • Obturateur Axolute - A monter sur un support et à équiper d'une plaque Axolute
  • 2 modules
  • Finition White

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Les + utilisation

Permet de combler un emplacement laissé vide dans un support

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Type de lentille
    Rectangulaire
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8012199987484

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations