Nouveauté

Obturateur pour plastron métal SPX³-V pour armoire - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

100,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Obturateur pour plastron métal SPX³-V
  • Revêtement époxy polyester RAL7035

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Largeur
    104mm
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Hauteur
    1.2mm
  • Sans halogène
    Oui
  • Profondeur
    665mm
  • EAN/Gencode
    3414972960281

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations