Pack de démarrage installation connectée Céliane with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - graphite

Céliane with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pack de démarrage Céliane with Netatmo composé de :
    - 1 prise Control encastrée et connectée
    - 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée
  • Prise Control :
    mesure la consommation électrique instantanée et cumulée
    - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum
    - Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
    - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
  • Commande générale sans fils Départ/Arrivée : scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control
    Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
    Voyant LED avec indicateur de batterie faible
  • Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Graphite
  • Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Connexion Wi-Fi 2,4GHz requise
  • A commander impérativement pour toute installation connectée
  • Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre d'appareils max. par canal
    100
  • Protection contre le démontage
    Oui
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    230-250V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés
  • EAN/Gencode
    3414971014831

Questions fréquentes

Démarrer mon projet connecté

Non, les produits connectés "... with Netatmo" et l'App Home + Control ne sont pas compatibles avec les autres produits connectés Legrand comme les systèmes MyHome & MyHomePlay. Pour tout conseil concernant une extension ou un remplacement, merci de joindre pour les professionnels le Service...
En savoir plus
Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...
En savoir plus
La solution "... with Netatmo" est compatible avec les volets roulants à butées mécaniques ou électroniques, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant. Attention, le raccordement au neutre est nécessaire.Vous pouvez également contrôler depuis votre App Home +...
En savoir plus
Pour réaliser une prise commandée connectée, vous devez préalablement acheter : un pack de démarrage installation connectée une prise de courant connectée + une ou plusieurs commandes d'éclairage sans fil
En savoir plus
Pour connecter un circuit d'éclairage commandé par un télérupteur, vous devez préalablement acheter : un pack de démarrage installation connectée "... with Netatmo" un module télérupteur connecté "... with Netatmo" dans le cas du remplacement d'un télérupteur installé au...
En savoir plus
Vous pouvez contrôler jusqu'à 100 produits câblés et commandes sans fil "... with Netatmo" par prise Control / le module Control. Si votre installation est aussi composée de Volets roulant Somfy iO & RTS (avec une box Tahoma/Connexoon), volets roulants radio Bubendorff (via le module de...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus

Fonctionnalités de l'App

L'App Home + Control vous permet de contrôler autant de maison que vous le souhaitez avec un seul compte. Pour contrôler une installation déjà existante, il vous suffit de demander à un de ses utilisateurs de vous inviter. Lorsque vous êtes invité dans une maison, vous disposez des mêmes...
En savoir plus