Télécharger l'image en grand format

Pack diff.sonore faux plafond

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'emplacements mémoire de programme
    10
  • DAB+
    Non
  • Récepteur ondes courtes (OC)
    Non
  • Ondes longues
    Non
  • Récepteur AM
    Oui
  • Récepteur FM
    Oui
  • Radio Internet
    Non
  • Affichage de la fréquence
    Analogique
  • RDS
    Non
  • Avec sortie numérique
    Non
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    41.5mm
  • Couleur
    Titane
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060673109

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées