Télécharger l'image en grand format

Panier d'angle PA hauteur 105mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF105 - finition EZ

Panier d'angle PA hauteur 105mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF105 - finition EZ

68,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition Ez

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur longitudinal
  • Connecteur articulé horizontal
    Oui
  • Connecteur articulé vertical
    Non
  • Type de raccordement
    Connecteur à vis
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Non
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    100-600mm
  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles (Min-Max)
    50-50mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599078401316

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.945 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit