Télécharger l'image en grand format

Panier d'angle RADT 90 - hauteur 150 - finition EZ

Panier d'angle RADT 90 - hauteur 150 - finition EZ - Kit pour réaliser des dérivations en T avec angles à 90 pour respecter les rayons de courbures - peut être complété par RAD T 90 RS pour faciliter le tirage des câbles dans ces angles

447,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur longitudinal
  • Connecteur articulé horizontal
    Oui
  • Connecteur articulé vertical
    Non
  • Type de raccordement
    Connecteur à vis
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Non
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    100-600mm
  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles (Min-Max)
    50-50mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599079935292

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations