Télécharger l'image en grand format

Panneau à équiper 2u ftp/stp/passe-fils

  • Ref. 0 327 93
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    24
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Catégorie
    Autre
  • Type de connexion
    Autre
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    2
  • Couleur
    Noir
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Hauteur
    88.1mm
  • Largeur
    482.6mm
  • Profondeur
    101.5mm
  • EAN/Gencode
    3245060327934