Télécharger l'image en grand format

Parafoudre pour ligne téléphonique et ligne de communication 10kA à 20kA 180V maximum - 1 module

  • Ref. 4 122 00
  • LEGRAND

Parafoudre pour protection contre les surtensions d'équipements analogiques et numériques

  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Parafoudre modulaire pour lignes téléphoniques et lignes de communication
  • Connectique : RJ45 (compatible RJ11) et vis
  • Compatible X-DSL (dégroupage partiel ou total) - Etat en fin de vie : perte de la ligne
  • In/Imax : 10KA à 20kA (5kA total avec connectique RJ45) - Tension maximum : 180V Uc - Niveau de protection (Up) : inférieur à 350V
  • 1 module

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour assurer une protection correcte, un parafoudre est recommandé :- à l’origine de chaque installation (obligatoire selon le type et le lieu de l’installation à protéger- à l’origine des tableaux divisionnaires : protection secondaire ou protection fine des équipements sensibles- sur tous les départs de circuits électriques externes (alimentation de bâtiments secondaires, éclairages extérieurs ou tableaux électriques extérieurs, ...)
  • Un parafoudre pour réseaux de communication devrait toujours être installé pour protéger les équipements de communication en présence de parafoudre sur le réseau basse tension
  • Non compatible VDSL

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Tension continue la plus élevée CC
    180V
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    10kA
  • Niveau de protection conducteur/conducteur
    350V
  • Niveau de protection conducteur/terre
    800V
  • Fréquence (Min-Max)
    2.2-200MHz
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Type raccordement 1
    RJ45
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Version anti-déflagration
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970973672