Télécharger l'image en grand format

Passage de plancher 3 compartiments , 75x18mm et longueur 2m livré avec couvercle gris RAL7016

  • Ref. 12024
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Passage de plancher 3 compartiments , 75x18mm et longueur 2m livré avec couvercle gris RAL7016

34,51 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Passage de plancher
  • Découper à l’aide d’une scie (type scie à métaux)
  • Présenté en longueur de 2m - Découper à l’aide d’une scie (type scie à métaux)
  • Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis..)
  • Plastique

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    75mm
  • Hauteur
    18mm
  • Longueur
    2000mm
  • Nombre de canaux
    3
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL
    7016
  • Auto-adhésif
    Non
  • Lèvre d'étanchéité
    Non
  • Avec revêtement antidérapant
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780120241

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations