Passerelle modulaire BUS KNX 4 modules -4 modules

  • Ref. 0 035 43
  • LEGRAND

Module de communication IP pour système BUS KNX

1524,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Passerelle KNX/IP avec un serveur WEB intégré permettant de lancer des scénarios à distance
  • Permet de réaliser les fonctions suivantes :- interface IP : fait le lien entre l'infrastructure BUS/KNX et le réseau IP pour paramètrer à distance avec l'outil ETS- interface de communication Web pour lancer des scénarios à distance via une page Web dédiée
  • 4 modules DIN 17,5mm
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Les + installation

Peut être utilisée par n’importe quel PC, tablette ou smartphone avec un navigateur internet

Les + utilisation

Permet une exploitation hors site

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Coupleur de médias
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Non
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    29-29V
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Non
  • Serveur Web
    Oui
  • Interface radio
    Non
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060035433

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations