Télécharger l'image en grand format

Peigne d'alimentation bipolaire équilibré sur 3 phases longueur 1 mètre ou 56 modules

  • Ref. 4 049 50
  • HX³
  • LEGRAND

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils

257,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 56 modules
  • 28 appareils raccordables maximum
  • Bipolaire équilibré sur 3 phases
  • 1 mètre

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    3
  • Nombre de pôles
    2
  • Dimension du pas
    17.8mm
  • Section transversale
    16mm²
  • Découpable à taille voulue
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    28
  • Courant permanent nominal (Iu)
    80A
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.2kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    30mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • Profondeur
    1016mm
  • EAN/Gencode
    3414972823371

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Peigne d'alimentation bipolaire équilibré sur 3 phases longueur 1 mètre ou 56 modules

À associer