Télécharger l'image en grand format

Peigne d'alimentation pour raccorder 3 disjoncteurs moteurs MPX³63H

  • Ref. 4 174 74
  • MPX³
  • LEGRAND

MPX³, peigne d'alimentation pour disjoncteur moteur

55,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Peigne d'alimentation
  • Pour MPX³ 63H
  • Courant assigné 108A
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les + utilisation

Pour le raccordement de 3 disjoncteurs moteurs MPX³ en parallèle

Information sur la gamme

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    9
  • Nombre de pôles
    9
  • Adapté au nombre d'appareils
    3
  • Dimension du pas
    18.3mm
  • Longueur
    165mm
  • Largeur en nombre de modules
    8
  • Courant permanent nominal (Iu)
    108A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    690V
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Non
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414970397355

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations