Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 12 modules

  • Ref. 4 052 01
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe pour répartition optimisée

45,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Peigne tétrapolaire "tête de groupe"
  • L'alimentation du peigne peut se faire à partir : - d'un appareil “tête de groupe” tétrapolaire à bornes auto - à partir du module d'alimentation référence 406298
  • Pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
  • Livré avec 1 module de protection des dents et un capot d'extrémités
  • Longueur 12 modules

Les + installation

Permet de panacher, sur la même rangée, des appareils DX³ Uni + Neutre, tripolaires et tétrapolaires, auxiliaires, contacteurs, télérupteurs...

Les + utilisation

Permet l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DX³ à bornes automatiques ou à vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    3
  • Nombre de pôles
    24
  • Adapté au nombre d'appareils
    12
  • Dimension du pas
    17.8mm
  • Section transversale
    16mm²
  • Longueur
    234mm
  • Découpable à taille voulue
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    12
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.92kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • EAN/Gencode
    3245064052016

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.379 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Tertiaire de proximité

Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre. Avec les peignes de répartition horizontale...
En savoir plus
Les installations électriques en puissance surveillée rentrent dans la démarche de tertiaire de proximité définit par Legrand, dans la mesure où la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   La Déclaration Constructeur D13/13, permet de mettre en place une solution...
En savoir plus

Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 12 modules

À associer