produit

46 produits
Ampèremètre ou voltmètre digital modulaire lecture 0A à 8000A et 0V à 500V - 230V~ - 50Hz à 60Hz - 4 modules
ref. 0 046 63

Ampèremètre ou voltmètre digital modulaire lecture 0A à 8000A et 0V à 500V - 230V~ - 50Hz à 60Hz - 4 modules

832,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fréquencemètre digital modulaire affichage 3 digits - mesure 10Hz à 100Hz - 230V~ - 4 modules
ref. 0 046 64

Fréquencemètre digital modulaire affichage 3 digits - mesure 10Hz à 100Hz - 230V~ - 4 modules

1001,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 72x36mm
IMESYS | ref. 70260213

Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 72x36mm

Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 96x48mm
IMESYS | ref. 70260214

Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 96x48mm

Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 72x72mm
IMESYS | ref. 70260211

Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 72x72mm

Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 96x96mm
IMESYS | ref. 70260212

Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 96x96mm

Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 48x48mm
IMESYS | ref. 70260210

Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 48x48mm

Indicateur numérique type DG4G2 mesure de tension alternative, entrée 500V-5A, alim.aux. 115V 50Hz - Format 96 x 48
IMESYS | ref. 20101473

Indicateur numérique type DG4G2 mesure de tension alternative, entrée 500V-5A, alim.aux. 115V 50Hz - Format 96 x 48

Indicateur numérique type DG4G2 mesure de tension alternative, entrée 500V-1A, alim.aux. 230V 50Hz - Format 96 x 48
IMESYS | ref. 20101475

Indicateur numérique type DG4G2 mesure de tension alternative, entrée 500V-1A, alim.aux. 230V 50Hz - Format 96 x 48

Indicateur numérique

En permettant la visualisation rapide jusqu’à 10 000 points de mesure avec une haute précision, l'indicateur numérique assure une connaissance optimale de toute installation : l’idéal, par exemple, dans le cadre d’une surveillance d’un process de production ou de fabrication.

Nos divers types d’indicateur numérique, avec afficheurs à digits ou barre lumineuse et disponibles dans différents formats, permettent de couvrir tous les besoins en matière d’affichage de la tension, du courant ou encore de la fréquence, que ce soit pour des installations VAC ou VDC.

La grande diversité de fonctions et d’options de ces capteurs de valeurs garantit des réponses pertinentes, quelles que soient les exigences :

  • mesure et affichage de tension ou courant continu et pulsé
  • mesure de courant continu bidirectionnel
  • mesure et affichage de la vitesse, de dynamo tachymétrique
  • étendue de mesure programmable
  • mémorisation de la valeur max. mesurée
  • alarmes configurables

L’affichage des mesures sous forme de digits ou de bargraphe (nombre de segments LED variable) assure une lisibilité optimale.

Des capots de protection et kits d’étanchéité sont proposés pour une résistance optimale à la poussière ou face aux risques de type projections d’eau.

À découvrir également : les indicateurs analogiques ! Ces capteurs analogiques, notamment disponibles dans les séries DIN, Modulaire et ROTEX, sont garants d’une mesure dédiée pour chaque grandeur électrique.

À noter que les indicateurs numériques peuvent être complétés avec des solutions telles que les compteurs d'énergie, les relais de mesure et de protection ou encore les transducteurs et convertisseurs.

Pour une réponse client complète, garantissez la supervision de vos installations grâce à nos logiciels, la sécurité des personnes et des biens grâce à nos solutions de sécurité (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, parafoudres, etc.), et la pleine efficacité de vos systèmes grâce à nos services !

La liste des caractéristiques de tous nos produits (fonctionnalités, alimentations, dimensions…) sont à retrouver dans les documents techniques disponibles en téléchargement sur le catalogue en ligne.

Professionnels de l’électricité, nos équipes sont à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller, par exemple dans le choix des solutions ou lors de l’élaboration de votre liste de matériel et de vos devis.