Télécharger l'image en grand format

Plaque avec 3 ventilateurs 230V~ 3U pour la gestion thermique des baies LCS³ 19pouces

  • Ref. 0 464 88
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement thermique pour baie et baie serveur

707,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Plaque avec 3 ventilateurs - 3U
  • Pour gestion thermique des baies et baies serveur 19pouces LCS³
  • Se fixe aux entrées de câbles 19pouces
  • Câble d'alimentation de 2,5m - 230VA
  • Gris anthracite RAL7016

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de ventilateurs
    3
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz (Min-Max)
    230-230V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz (Min-Max)
    230-230V
  • Type de tension
    AC
  • Encastrement mural
    Non
  • Construit comme un ventilateur embrochable
    Non
  • Ventilateur de circulation
    Oui
  • Ventilateur de toit
    Oui
  • Avec filtre
    Non
  • Flux volumique, à soufflage libre
    270m³/h
  • Puissance nominale
    54W
  • Finition CEM
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7016
  • Largeur
    482mm
  • Hauteur
    133mm
  • Profondeur
    45mm
  • EAN/Gencode
    3245060464882

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations