Télécharger l'image en grand format

Plaque avec support Livinglight installation profilé ou saillie - Tech 1 module

  • Ref. LND4811TE
  • Living Light
  • BTICINO

LivingLight, une plaque aux effets de matières et couleurs uniques, à associer à un mécanisme pour des combinaisons créatives


Caractéristiques produit

  • Plaque de couleur Livinglight 1 module avec support
  • A associer à une boîte d'encastrement Bticino 1 module
  • Finition Tech

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    1
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    36mm
  • Hauteur
    80mm
  • Profondeur
    9.3mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8005543457634

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2343 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)