Télécharger l'image en grand format

Plaque carrée LivingLight kristall 3 modules - gris

  • Ref. LNA4803KG
  • Living Light
  • BTICINO

LivingLight, une plaque aux effets de matières et couleurs uniques, à associer à un support et un mécanisme pour des combinaisons créatives

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Livinglight - plaques carrées
  • 3 modules
  • A associer :- - aux supports Bticino à vis réf. LN4703- aux boîtes d'encastrement Batibox pour cloison sèches réf. 0 800 49 (P=40)- aux boîtes d'encastrement Batibox pour maçonnerie (P=40) réf. 0 801 49- aux boîtes d'encastrement Bticino pour cloison sèche (P=50) réf. PB503- aux boîtes d'encastrement Bticino pour maçonnerie (P=50) réf. 503E
  • Gris
  • Montage horizontal ou verticalKristall (techno-polymères)

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    3
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Verre acrylique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7030
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    120mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    9.2mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8005543424025