Télécharger l'image en grand format

Plaque Céliane - matières - grand format - erable

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Bois
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Bois
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    175mm
  • Hauteur
    159mm
  • Profondeur
    12.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Acer (Erable)
  • Certification du bois (liste)
    PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
  • Zone climatique de provenance de bois
    Tempéré
  • EAN/Gencode
    3245060692179

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées